Oddělovací zesilovač - MCR-C-U-I- 0-DC - 2814472

Vyobrazení ukazuje variantu MCR-C-I-I-00-DC

Třícestný oddělovací zesilovač MCR, ke galvanickému oddělení analogových signálů, vstupní signál: 0 V ... 10 V, výstupní signál: 0 mA ... 20 mA

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Zpracování normovaných signálů
  • 3cestné oddělení
  • Pevně nastavené vstupní a výstupní signály
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2814472
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 408 (IF-2011)
GTIN 4017918156176
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,082 kg
Číslo celní sazby 85437090
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť