Oddělovací zesilovač - MINI MCR-SL-U-I-4 - 2813525

Třícestný oddělovací zesilovač MCR, ke galvanickému oddělení analogových signálů, se šroubovými svorkami, vstupní signál: 0 V ... 10 V, výstupní signál: 4 mA ... 20 mA

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
  • Cenově příznivá alternativa ke konfigurovatelným oddělovacím zesilovačům
  • Nízký příkon
  • Vysoce kompaktní oddělovací zesilovač ke galvanickému oddělení, převádění, zesílení a filtrování analogových normovaných signálů
  • Pevné kombinace signálů
  • 3cestné oddělení
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2813525
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 97 (C-7-2015)
GTIN 4046356100618
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,071 kg
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť