Rozpojovací svornice - UK 4-TG - 2812018

Rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 16 A, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, délka: 42,5 mm, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Konstrukční šířka pouze 6,2 mm

Obchodní data

Objednací klíč 2812018
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 411 (C-3-2015)
GTIN 4017918076733
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť