Průchozí svornice - MINI MCR-SL-TB - 2811420

Průchozí svornice pro přenos již galvanicky oddělených signálů

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

6,2 mm štíhlá MINI MCR-SL-TB je průchozí svornice pro přenos již galvanicky oddělených signálů. Používá se ve standardním provozu a v systémové kabeláži v kombinaci s MINI analogovým systémovým adaptérem MINI MCR-SL-V8-FLK16-A (Obj. číslo 2811268).

Vaše výhody

  • Průchozí svornice pro převedení signálu 1:1 v analogovém svazku MINI
  • K vyplnění mezer u systémové kabeláže se systémovým adaptérem V8, např. při méně než osmi signálech
  • Aplikace ve spojení s analogovým multiplexorem MINI
  • K přímé montáži u aplikací bez přeměny signálu a bez galvanického oddělení
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2811420
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 116 (C-7-2015)
GTIN 4046356281911
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,060 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť