Oddělovací zesilovač - MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC - 2810780

Třícestný oddělovací zesilovač MCR, vstup / výstup nastavitelný, ke galvanickému oddělení a převodu analogových signálů v rozsahu mV unipolárně i bipolárně se šroubovými svorkami, není předkonfigurován

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
  • Ideální pro přeměnu signálů při měřeních pomocí bočníku
  • Nízký příkon
  • Vysoce kompaktní oddělovací zesilovač ke galvanickému oddělení, převádění, zesílení a filtrování signálů mV na analogové normované signály
  • Prostřednictvím přepínače DIP konfigurovatelných až 280 kombinací signálu
  • 3cestné oddělení
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2810780
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 94 (C-7-2015)
GTIN 4046356305341
Hmotnost/kus (bez obalu) 117,700 g
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback