Měřicí převodník termočlánků - MCR-TE-J-K-I-E-NC - 2810560

Vyobrazení ukazuje variantu MCR-TE-JK-U-E

Převodník teploty pro termočlánky typu J, K, konfigurovatelný DIP přepínači, vstup: 0...400 °C, 0...800 °C, 0...1000 °C, 0...1200 °C, vstup galvanicky oddělený, výstupní signál 0(4)...20 mA

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2810560
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918367046
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,121 g
Číslo celní sazby 85437090