Měřicí převodník termočlánků - MCR-TE-JK-U - 2810531

Vyobrazení ukazuje variantu MCR-TE-JK-U-E

Převodník teploty MCR, pro termočlánky typ J, K, vstup: 0-400 °C, 0-800 °C, 0-1000 °C, 0-1200 °C, výstupní signál 0 V ... 10 V

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2810531
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 324 (IF-2007)
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,133 g
Číslo celní sazby 85437090