Převodník s odporovým výstupem - MINI MCR-SL-R-UI-SP - 2810256

Měřicí převodník pozice potenciometru MCR k převádění pozic potenciometru na analogový normovaný signál, vstup 0 kΩ  ... 100 Ω až 0 kΩ ... 100 kΩ. Náhradní sortimentní položka: 2902017 MINI MCR-2-POT-UI-PT.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
  • Automatické rozpoznávání potenciometru bez ručního doladění
  • Signalizace chyb přes diagnostickou LED a analogový signál
  • Pro potenciometry s hodnotou odporu 100 Ω až 100 kΩ
  • Vstupní a výstupní signály konfigurovatelné prostřednictvím přepínače DIP
  • Možná linearizace dílčího rozsahu potenciometru přes spínač "Teach In" na přístroji
  • Vysoce kompaktní měřicí převodník potenciometru ke galvanickému oddělení, převádění, zesílení a filtrování
  • Konfigurovatelný rozsah měření a výstupní signály
  • signálů potenciometru na normované signály
  • 3cestné oddělení
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2810256
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 111 (C-7-2015)
GTIN 4017918996079
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,065 kg
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť