Oddělovací zesilovač - MINI MCR-SL-U-UI-SP-NC - 2810078

Trojcestný oddělovací zesilovač MCR, s konfigurovatelným vstupem/výstupem, ke galvanickému oddělení a přeměně analogových signálů do 30 V s pružinovým připojení, standardní konfigurace

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
  • Nízký příkon
  • Prostřednictvím přepínače DIP konfigurovatelných až 12 kombinací signálu
  • 3cestné oddělení
  • Vysoce kompaktní oddělovací zesilovač ke galvanickému oddělení, převádění, zesílení a filtrování 24 V nebo
  • 30 VDC signálů na analogové normované signály
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2810078
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 96 (C-7-2015)
GTIN 4046356043588
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,080 kg
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť