Zástrčka přepěťové ochrany - CT 10-18FSR+F/PE-24 - 2807939

Konektor LSA-PLUS (COMTRAB CT 10) s hrubou/jemnou přepěťovou ochranou a odporem odpojení pro 18 signálních vedení - GND a hrubá ochrana GND - PE. Jmenovité napětí: 24 V DC. Provedení: 10 dvojvodičů

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Prostorově úsporné díky malému provedení
  • Flexibilní možnosti použití díky modulárnímu ochrannému konektoru
  • Použitelné na oddělujících a připojovacích lištách LSA-PLUS nebo CT-TERMIBLOCK pomocí přizpůsobené technologie připojení
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2807939
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 107 (C-6-2013)
GTIN 4017918075415
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,330 g
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback