Dohled nad diferenčním proudem - RCM-B/50/85-264V - 2806210

Monitor diferenčního proudu v provedení Typ B+ pro zjištění vyhlazeného a pulzujícího stejnosměrného a střídavého chybového proudu do 100 kHz.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Charakteristika diferenčního proudu typ B+ (DC až 100kHz)
  • Rozpozná stejnosměrné parazitní proudy a pulzující stejnosměrné a střídavé parazitní proudy
  • Nastavitelný parazitní proud odezvy od 30 mA do 3 A
  • Nastavitelný práh předběžného alarmu a nastavitelná doba zpoždění
  • Momentální diferenční proud lze odečíst na LED displeji
  • Dálková signalizace pro hlavní a předběžný alarm
  • Kontrolní zařízení diferenčního proudu platí jako preventivní protipožární opatření
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2806210
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 288 (C-7-2015)
GTIN 4046356504928
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,204 kg
Číslo celní sazby 90303310
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť