Dohled nad diferenčním proudem - RCM-A-SCT- 70 - 2806074

Převodník diferenčního proudu pro monitor unikajícího proudu typ A.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Charakteristika diferenčního proudu typ A (50/60 Hz)
  • Rozpozná pulzující stejnosměrné a střídavé parazitní proudy
  • Nastavitelný parazitní proud odezvy od 30 mA do 3 A
  • Nastavitelný práh předběžného alarmu a nastavitelná doba zpoždění
  • Momentální diferenční proud lze odečíst na LED displeji
  • Dálková signalizace pro hlavní a předběžný alarm
  • Kontrolní zařízení diferenčního proudu platí jako preventivní protipožární opatření

Obchodní data

Objednací klíč 2806074
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 289 (C-7-2015)
GTIN 4046356504768
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,323 kg
Číslo celní sazby 85043180
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť