Dohled nad diferenčním proudem - RCM-A-SCT- 35 - 2806061

Převodník diferenčního proudu pro monitor unikajícího proudu typ A.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Charakteristika diferenčního proudu typ A (50/60 Hz)
  • Rozpozná pulzující stejnosměrné a střídavé parazitní proudy
  • Nastavitelný parazitní proud odezvy od 30 mA do 3 A
  • Nastavitelný práh předběžného alarmu a nastavitelná doba zpoždění
  • Momentální diferenční proud lze odečíst na LED displeji
  • Dálková signalizace pro hlavní a předběžný alarm
  • Kontrolní zařízení diferenčního proudu platí jako preventivní protipožární opatření

Obchodní data

Objednací klíč 2806061
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 289 (C-7-2015)
GTIN 4046356504881
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,217 kg
Číslo celní sazby 85043180
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť