Přístroj přepěťové ochrany typ 2 - VAL-MS 600DC/2+V - 2805457

Svodič přepětí pro 2pólové izolované a uzemněné systémy stejnosměrného napětí 600 V DC, pro montáž na nosnou lištu, 3pólová základna (L+, L-, země), tři výměnné teplotně dozorované varistory, stavové hlášení na každé hlavici.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Všechny hlavice se dají kontrolovat pomocí CHECKMASTER
  • Volitelně s/bez beznapěťového kontaktu dálkové signalizace
  • Optické, mechanické zobrazení stavu jednotlivých svodičů
  • Průchodně zásuvné svodiče přepětí typu 2
  • Mechanické kódování všech zásuvných míst
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2805457
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 63 (TT-2011)
GTIN 4046356458016
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,322 g
Číslo celní sazby 85363010