Zástrčka přepěťové ochrany - PT 4X1-48AC-ST - 2804856

Ochranná hlavice PT s ochranným obvodem pro 4 vodiče signálových obvodů uzemněných na jedné straně. Jmenovité napětí: 48 V AC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduchá kontrola a dokumentace pomocí CHECKMASTER 2 díky zásuvným ochranným modulům
  • Vysoký komfort při údržbě díky dvoudílné konstrukci
  • Jednoduchý výběr pro každý požadavek v oblasti měřicí, řídicí a regulační techniky díky kompletnímu portfoliu
  • Žádné ovlivnění signálu při údržbě díky impedančně neutrálnímu zasunutí a vytažení ochranných konektorů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2804856
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 135 (C-4-2019)
GTIN 4046356339865
Hmotnost/kus (bez obalu) 25,950 g
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback