Přístroj přepěťové ochrany - LIT 2-12 - 2804694

Přepěťová ochrana v jednodílném 6,2 mm širokém modulu na nosnou lištu pro dva plovoucí signálové vodiče. Zkoušeno na ochranu před vzplanutím v oblastech s nebezpečím výbuchu: Ex ia IIC / Ex iaD.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Úplná ochrana příčného napětí mezi všemi vodiči
  • S přemostěním referenčního potenciálu přesahujícím svodiče ME 6,2 TBUS
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2804694
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 92 (C-6-2013)
GTIN 4046356462198
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,056 kg
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť