Přístroj přepěťové ochrany - LIT 4X1-24 - 2804649

Přepěťová ochrana v jednodílném 6,2 mm širokém modulu na nosnou lištu pro čtyři vodiče se společným referenčním potenciálem.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Prostorová úspornost díky konstrukční šířce pouhých 6 mm
  • Nákladová optimalizace díky individuálně přizpůsobeným vlastnostem produktu
  • Univerzální použitelnost díky rozšířenému rozsahu jmenovitého napětí
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2804649
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 140 (C-4-2019)
GTIN 4046356428286
Hmotnost/kus (bez obalu) 63,740 g
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback