Přístroj přepěťové ochrany - LIT 2X2-24 - 2804623

Přepěťová ochrana v jednodílném 6,2 mm širokém modulu na nosnou lištu pro dva plovoucí signálové obvody ve 2vodičové technice. Kontrolováno podle druhů ochrany před výbuchem v oblastech s nebezpečím výbuchu: Ex ia IIC / Ex iaD. Způsobilý pro HART.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Použitelné v binárních, analogových a jiskrově bezpečných proudových obvodech
  • Ochrana až čtyř signálních vodičů na konstrukční šířce 6,2 mm
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2804623
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 100 (C-4-2017)
GTIN 4046356428309
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,063 kg
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť