Svodič přepětí typu 2 - VAL-MS 320/1+1-FM - 2804393

Svodič přepětí pro 3vodičové systémy napájecích zdrojů (L1, N, PE), sestávající ze základny s kontaktem FM a ochranných hlavic, pro montáž na NS 35.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Volitelně s/bez beznapěťového kontaktu dálkové signalizace
  • Mechanické kódování všech zásuvných míst
  • Rozpojovací zařízení na každé jednotlivé zástrčce
  • Optické, mechanické zobrazení stavu jednotlivých svodičů
  • Průchodně zásuvné svodiče přepětí typu 2
  • Vícekanálový svodič typu 2
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2804393
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 53 (C-4-2017)
GTIN 4046356317795
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,234 kg
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť