Zástrčka pro instalaci elektronického prvku - ST-BE - 2802316

Zástrčka pro instalaci elektronického prvku, k zapojení dvoupólových elektronických prvků do svornicové základny, připevnění ke šroubovým svorkám, výška 19 mm, max. 16 A

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2802316
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 508 (C-1-2019)
GTIN 4017918074401
Hmotnost/kus (bez obalu) 6,300 g