Přístroj přepěťové ochrany - PT-IQ-3-PB+F-PT - 2801287

Přepěťová ochrana sestávající z ochranné hlavice a základny, s integrovaným vícestupňovým ukazatelem stavu na modulu pro tři signálové vodiče se společným vztažným potenciálem. Nepřímé uzemnění přes odvod plynů. Pro aplikace VF a telekomunikační rozhraní bez napájecího napětí (až 90 MBit/s).

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Systém přepěťové ochrany
  • Vícestupňový dohled na stavem
  • Souhrnné hlášení přes napájecí a dálkový signalizační modul
  • Napájení systému přes sběrnici nosné lišty
  • Až 28 ochranných modulů na napájecí modul
  • Pro VF aplikace, díky vysoké přenosové rychlosti
  • Vysoký komfort při údržbě díky dvoudílné konstrukci
  • Zástrčka kódovatelná
  • Hlavici lze pro účely údržby impedančně neutrálně vytáhnout
  • Základna zůstává pevnou součástí instalace
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2801287
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 79 (C-6-2015)
GTIN 4046356766685
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,111 kg
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť