Svodič proudu blesku/svodič přepětí typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V - 2801163

Svodič proudu blesku / svodič přepětí pro 2pólové izolované systémy stejnosměrného napětí 600 V DC, pro montáž na nosnou lištu, 3pólová základna, tři výměnné teplotně dozorované ochranné prvky, stavové hlášení na každé hlavici.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Zvýšená bezpečnost díky dodržování normy EN 50539-11
  • Bezpečné kontaktování díky integrovaným otočným závorám
  • Snadná výměna díky zásuvným svodičům
  • Optimální ochrana měniče díky nízké ochranné hladině
  • Cílená výměna defektních zástrček díky optickému ukazateli stavu
  • Ochrana před chybným zasunutím díky kódovaným zástrčkám a základnám
  • Vždy správný svodič díky univerzálně použitelným ochranným komponentám Typ1 / Typ2
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2801163
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 50 (C-4-2019)
GTIN 4046356714303
Hmotnost/kus (bez obalu) 365,400 g
Číslo celní sazby 85363030
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback