Přístroj přepěťové ochrany - PT-IQ-3-PB+F-UT - 2800994

Přepěťová ochrana sestávající z ochranné hlavice a základny, s integrovaným vícestupňovým ukazatelem stavu na modulu pro tři signálové vodiče se společným vztažným potenciálem. Nepřímé uzemnění přes odvod plynů. Pro aplikace VF a telekomunikační rozhraní bez napájecího napětí (až 90 MBit/s).

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Prediktivní monitorování pomocí 3stupňového LED displeje
  • Začlenění stavového hlášení do řídicího systému zařízení prostřednictvím souhrnného dálkového hlášení
  • Pevná a bezchybná instalace prosttřednictvím spojovacího prvku na nosnou lištu
  • Vysoký komfort při údržbě díky dvoudílné konstrukci
  • Maximální ochrana pro aplikace měřicí, řídicí a regulační techniky díky vysoké vybíjecí schopnosti
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2800994
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 79 (C-6-2015)
GTIN 4046356667425
Hmotnost/kus (bez obalu) 111,100 g
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback