Přístroj přepěťové ochrany - PT-IQ-1X2+F-12DC-UT - 2800975

Přepěťová ochrana sestávající z ochranné hlavice a základního prvku, s integrovaným vícestupňovým ukazatelem stavu na modulu pro jeden 2vodičový signálový obvod provozovaný bez zemního potenciálu. Nepřímé uzemnění přes odvod plynů.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Systém přepěťové ochrany
  • Vícestupňový dohled na stavem
  • Souhrnné hlášení přes napájecí a dálkový signalizační modul
  • Napájení systému přes sběrnici nosné lišty
  • Až 28 ochranných modulů na napájecí modul
  • Vysoký komfort při údržbě díky dvoudílné konstrukci
  • Zástrčka kódovatelná
  • Hlavici lze pro účely údržby impedančně neutrálně vytáhnout
  • Základna zůstává pevnou součástí instalace
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2800975
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 97 (C-4-2017)
GTIN 4046356665476
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,136 kg
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť