Zástrčka přepěťové ochrany - PT-IQ-4X1-5DC-P - 2800811

Obrázek ukazuje variantu PT-IQ-2x2-24DC-P.

Hlavice přepěťové ochrany s integrovaným, vícestupňovým ukazatelem stavu u modulu pro čtyři signálové vodiče se společným vztažným potenciálem. Jmenovité napětí: 5 V DC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2800811
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 311 (NTK-2014)
GTIN 4046356745086
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,076 g
Číslo celní sazby 85363010