Přístroj přepěťové ochrany - PT-IQ-5-HF-12DC-UT - 2800799

Přepěťová ochrana sestávající z ochranné hlavice a základního prvku, s integrovaným vícestupňovým ukazatelem stavu na modulu pro pět signálových vodičů. Pro aplikace HF a telekomunikační rozhraní bez napájecího napětí (až 90 MBit/s).

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Prediktivní monitorování pomocí 3stupňového LED displeje
  • Začlenění stavového hlášení do řídicího systému zařízení prostřednictvím souhrnného dálkového hlášení
  • Pevná a bezchybná instalace prosttřednictvím spojovacího prvku na nosnou lištu
  • Vysoký komfort při údržbě díky dvoudílné konstrukci
  • Maximální ochrana pro aplikace měřicí, řídicí a regulační techniky díky vysoké vybíjecí schopnosti
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2800799
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 172 (C-4-2019)
GTIN 4046356665216
Hmotnost/kus (bez obalu) 123,300 g
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback