Přístroj přepěťové ochrany - PT-IQ-1X2-12DC-UT - 2800793

Přepěťová ochrana sestávající z ochranné hlavice a základního prvku, s integrovaným vícestupňovým ukazatelem stavu na modulu pro jeden 2vodičový signálový obvod provozovaný bez zemního potenciálu.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Systém přepěťové ochrany
  • Vícestupňový dohled na stavem
  • Souhrnné hlášení přes napájecí a dálkový signalizační modul
  • Napájení systému přes sběrnici nosné lišty
  • Až 28 ochranných modulů na napájecí modul
  • Vysoký komfort při údržbě díky dvoudílné konstrukci
  • Zástrčka kódovatelná
  • Hlavici lze pro účely údržby impedančně neutrálně vytáhnout
  • Základna zůstává pevnou součástí instalace
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2800793
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 96 (C-4-2017)
GTIN 4046356645102
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,105 g
Číslo celní sazby 85363010