Přístroj přepěťové ochrany - PT-IQ-2X1+F-12DC-UT - 2800781

Obrázek ukazuje variantu PT-IQ-1x2-24DC-UT.

Přepěťová ochrana sestávající z ochranné hlavice a základního prvku, s integrovaným vícestupňovým ukazatelem stavu na modulu pro dva signálové vodiče se společným vztažným potenciálem. Nepřímé uzemnění přes odvod plynů.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Systém přepěťové ochrany
  • Vícestupňový dohled na stavem
  • Souhrnné hlášení přes napájecí a dálkový signalizační modul
  • Napájení systému přes sběrnici nosné lišty
  • Až 28 ochranných modulů na napájecí modul
  • Vysoký komfort při údržbě díky dvoudílné konstrukci
  • Zástrčka kódovatelná
  • Hlavici lze pro účely údržby impedančně neutrálně vytáhnout
  • Základna zůstává pevnou součástí instalace
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2800781
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 75 (C-6-2015)
GTIN 4046356645287
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,137 g
Číslo celní sazby 85363010