Zástrčka přepěťové ochrany - PT-IQ-2X1-24DC-P - 2800776

Hlavice přepěťové ochrany s integrovaným, vícestupňovým ukazatelem stavu u modulu pro dva signálové vodiče se společným vztažným potenciálem. Jmenovité napětí: 24 V DC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Prediktivní monitorování pomocí 3stupňového LED displeje
  • Začlenění stavového hlášení do řídicího systému zařízení prostřednictvím souhrnného dálkového hlášení
  • Žádné ovlivnění signálu při údržbě díky impedančně neutrálnímu zasunutí a vytažení ochranných konektorů
  • Vysoký komfort při údržbě díky dvoudílné konstrukci
  • Maximální ochrana pro aplikace měřicí, řídicí a regulační techniky díky vysoké vybíjecí schopnosti
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2800776
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 73 (C-6-2013)
GTIN 4046356645331
Hmotnost/kus (bez obalu) 46,000 g
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback