Zástrčka přepěťové ochrany - PT-IQ-2X1-12DC-P - 2800775

Obrázek ukazuje variantu PT-IQ-1x2-24DC-P.

Hlavice přepěťové ochrany s integrovaným, vícestupňovým ukazatelem stavu u modulu pro dva signálové vodiče se společným vztažným potenciálem. Jmenovité napětí: 12 V DC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Systém přepěťové ochrany
  • Vícestupňový dohled na stavem
  • Souhrnné hlášení přes napájecí a dálkový signalizační modul
  • Napájení systému přes sběrnici nosné lišty
  • Až 28 ochranných modulů na napájecí modul
  • Vysoký komfort při údržbě díky dvoudílné konstrukci
  • Zástrčka kódovatelná
  • Hlavici lze pro účely údržby impedančně neutrálně vytáhnout
  • Základna zůstává pevnou součástí instalace
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2800775
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 73 (C-6-2013)
GTIN 4046356645379
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,028 kg
Číslo celní sazby 85363010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť