Průchozí miniaturní svornice - MBKKB 2,5-DIO/O-U - 2800567

Průchozí miniaturní svornice, s integrovanou diodou, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, délka: 62 mm, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, jmenovité napětí: 500 V

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • S dvoupatrovými diodovými svornicemi lze pomocí různých variant spustit značný počet spínacích úloh
  • Úspora místa vzhledem ke kompaktnímu provedení a možnosti montáže na 15mm nosnou lištu
  • Přehledné díky popisu všech svorek
  • Jednoduché rozdělení potenciálu standardizovanými zásuvnými můstky

Obchodní data

Objednací klíč 2800567
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 531 (C-1-2017)
GTIN 4017918074258
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,011 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť