Přístroj přepěťové ochrany typ 3 - PT 2-PE/S-24AC/FM - 2800457

Obrázek ukazuje variantu PT 2-PE/S-230AC/FM

Výměnný svodič typ 3 (přístrojová ochrana) pro 1fázovou síť napájecího zdroje se samostatným N a PE (3vodičová soustava: L1, N, PE), s kontaktem dálkového hlášení.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Všechny hlavice se dají kontrolovat pomocí CHECKMASTER
  • Beznástrojová výměna zástrčky
  • S beznapěťovým kontaktem dálkové signalizace
  • Optická signalizace odpojení prostřednictvím LED
  • Sestává ze základního modulu a zástrčky
  • Modul na nosnou lištu
  • Pro jedno a vícefázové zdroje napájení
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2800457
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 56 (C-6-2013)
GTIN 4046356547840
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,079 g
Číslo celní sazby 85363010