Zdroj nepřerušeného napájení - UPS-CP-2KVA/240AC - 2800275

Jednofázový přístroj UPS v technice dvojí konverze, podle třístupňového klasifikačního kódu VFI-SS-111. Stojanový přístroj, volitelně pro montáž do datového rozvaděče 19", otočný LCD ovládací panel o 90°, slot pro kartu SNMP.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Rozsáhlé příslušenství k funkčnímu rozšíření
  • Dlouhá životnost baterií díky bezpulznímu nabíjení
  • Technika dvojitého měniče pro maximální kvalitu napětí
  • Jednofázový zdroj nepřerušovaného napájení třídy VFI-SS-111 (podle IEC 62040-3)
  • Na síti nezávislé výstupní napětí
  • Výměna baterie Hot-Swap na čelní straně
  • Použití jako rack (19“) nebo tower zařízení s otočným ovládacím panelem
  • Podporuje množství operačních systémů

Obchodní data

Objednací klíč 2800275
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 244 (C-6-2013)
GTIN 4046356537735
Hmotnost/kus (bez obalu) 31,600 kg
Číslo celní sazby 85044030
Země původu CN (Čína)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť