Přístroj přepěťové ochrany - DT-UFB-IB-RB0 - 2800056

Zásuvkové mezikusy s přepěťovou ochranou pro 5vodičový vstup dálkové sběrnice. Přípojka: D-SUB 9 zásuvka - zástrčka. Alternativně osaditelné na nosnou lištu. Vč. 1 m vedení s přípojkou D-SUB 9.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Snadné připojení do sítě prostřednictvím přípojky D-SUB
  • Žádné ovlivňování signálu díky přizpůsobenému ochrannému obvodu
  • Vestavba odpovídající rozvaděči odstraněním uzemňovacího adaptéru je možná
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2800056
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 183 (C-4-2019)
GTIN 4046356462723
Hmotnost/kus (bez obalu) 436,000 g
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback