Přístroj přepěťové ochrany - S-PT-4-EX-24DC - 2800036

Dvoustupňová přepěťová ochrana tří nebo čtyř signálů plovoucích signálních obvodů v modulu pro našroubování krytí IP 67 pro senzorické hlavice, M20 x 1,5. Testováno podle typu ochrany před výbuchem v oblastech s nebezpečím výbuchu Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Vhodný k použití v systému polní sběrnice podle koncepce FISCO.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Mimořádně snadná montáž v terénu díky standardizovanému závitu
  • Mnohostranně použitelné díky univerzálnímu ochrannému obvodu
  • Možnost použití za zvláštních okolních podmínek díky robustnímu provedení
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2800036
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 141 (C-4-2019)
GTIN 4046356411042
Hmotnost/kus (bez obalu) 207,020 g
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback