Optický kabel - PSM-LWL-HCSO-200/230 - 2799445

Kabel PCF, duplex 200/230 µm, metráž bez zástrčky, pro vnější uložení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Podélně vodotěsný
  • Integrovaná izolace proti vlhkosti a rovněž skleněná příze odolná vůči hlodavcům
  • Velmi robustní polyetylenový vnější plášť
  • Robustní kulaté kabely pro vnější pokládku
  • Jednotlivé žíly 2,9 mm z vysoce pružného materiálu FRNC
  • Odolný vůči ozónu a UV

Obchodní data

Objednací klíč 2799445
Ks/bal. 1 M
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 370 (C-8-2015)
GTIN 4017918138813
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,092 kg
Číslo celní sazby 85447000
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť