Přístroj přepěťové ochrany - C-UFB-24DC - 2797861

Vyobrazení ukazuje variantu C-UFB- 5DC

mezikonektor s hrubou a jemnou ochranou proti přepětí pro koaxiální signálová rozhraní, napětí signálu 24 V, připojení: BNC zásuvka - zástrčka

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pro vložení do vedení
  • Uzemnění přes odděleně vyvedené vedení
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2797861
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 140 (C-6-2013)
GTIN 4017918073541
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,086 g
Číslo celní sazby 85363010