Přístroj přepěťové ochrany - TT-SLKK5/ 24DC - 2794903

Svornice s varistorem jako ochranou proti přepětí mezi tělem svornice a nosnou lištou, samostatná přípojka PE, jmenovité napětí: 24 V DC, montáž na NS 35/7,5, šířka svornice: 6,2 mm, výška svornice: 69 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Ochranný prvek mezi průchozí svornicí a kovovou montážní patkou
  • Řadové svornice v technice šroubového spoje
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2794903
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 99 (C-6-2013)
GTIN 4017918072971
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,022 kg
Číslo celní sazby 85363030
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť