Přístroj přepěťové ochrany - TT-SLKK5/ 12DC - 2794893

Svornice s varistorem jako ochranou proti přepětí mezi tělem svornice a nosnou lištou, samostatná přípojka PE, jmenovité napětí: 12 V DC, montáž na NS 35/7,5, šířka svornice: 6,2 mm, výška svornice: 69 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Ochranný prvek mezi průchozí svornicí a kovovou montážní patkou
  • Řadové svornice v technice šroubového spoje
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2794893
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 99 (C-6-2013)
GTIN 4017918072964
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,021 kg
Číslo celní sazby 85363030
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť