Přístroj přepěťové ochrany - TT-UK5/110AC - 2794770

Řadová svornice s jemnou přepěťovou ochranou mezi tělesem svorky a nosnou lištou, jmenovité napětí: 110 V AC, montáž na NS 32 nebo NS 35/7,5, šířka svorky: 6,2 mm, výška svornic: 47 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2794770
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918072940
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,011 g
Číslo celní sazby 85363030
Země původu GR (Řecko)