Přístroj přepěťové ochrany - TT-UK5/ 24DC - 2794699

Svornice s jemnou ochranou proti přepětí mezi tělem svornice a nosnou lištou, jmenovité napětí: 24 V DC, montáž na NS 32 nebo NS 35/7,5, šířka svornice: 6,2 mm, výška svornice: 47 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Použitelné v signálních obvodech elektronických řídicích jednotek
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2794699
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 98 (C-6-2013)
GTIN 4017918072872
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,011 g
Číslo celní sazby 85363030
Země původu GR (Řecko)