Pouzdro elektroniky - UEGM 40/1 - 2792112

Pouzdro elektroniky k nasazení jedné desky plošných spojů, plně osazené 3 šroubovými nebo 6 plochými konektory na každé straně

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Hospodářská sériová výroba, neboť základna a osazená deska plošných spojů jsou pájeny strojově
  • Komplexní elektronická spínání lze integrovat, až s 24 přípojkami ve dvou úrovních
  • Racionální montáž prostřednictvím misek pouzder spojených čepem
  • Montáž osazením na běžných nosných lištách NS 35/7,5 příp. NS 35/15

Obchodní data

Objednací klíč 2792112
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 725 (C-1-2013)
GTIN 4017918072582
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,072 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť