Řadová svornice elektronického prvku - UKK 5-LA 24 RD/U-O - 2791320

Řadová svornice elektronického prvku, jmenovité napětí: 24 V, jmenovitý proud: 32 A, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, délka: 56 mm, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • K dostání ve třech stupních napětí do 250 V

Obchodní data

Objednací klíč 2791320
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 529 (C-1-2019)
GTIN 4017918072452
Hmotnost/kus (bez obalu) 15,020 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback