Řadová svornice elektronického prvku - UKK 5-DIO/UL-UR - 2791029

Řadová svornice elektronického prvku, s integrovanou diodou, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 32 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 4, průřez:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pro nejrůznější aplikace jsou diodové svornice k dostání s různými propojeními

Obchodní data

Objednací klíč 2791029
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 492 (C-1-2017)
GTIN 4017918072391
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,016 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť