Pouzdro elektroniky - UEG 30/1 - 2790871

Pouzdro elektroniky k nasazení jedné desky plošných spojů, plně osazené 4 šroubovými svorkami nebo plochými konektory na každé straně

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pro laboratorní prototypy a malé série jsou v nabídce univerzální desky plošných desek P1-UEG...
  • Hospodářská sériová výroba, neboť základna a osazená deska plošných spojů jsou pájeny strojově
  • Racionální montáž prostřednictvím misek pouzder spojených čepem
  • Montáž osazením na běžných nosných lištách NS 35/7,5 příp. NS 35/15
  • Až 16 přípojek na dvou úrovních
  • Vestavba jedné nebo dvou desek plošných spojů v pouzdře

Obchodní data

Objednací klíč 2790871
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 723 (C-1-2013)
GTIN 4017918072360
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,063 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť