Pouzdro - UEG 30/2-FS/FS - 2790279

Pouzdro elektroniky pro dvě desky plošných spojů, plně osazené 8 šroubovými svorkami nebo 8 plochými konektory na každé straně

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pro laboratorní prototypy a malé série jsou v nabídce univerzální desky plošných desek P1-UEG...
  • Hospodářská sériová výroba, neboť základna a osazená deska plošných spojů jsou pájeny strojově
  • Racionální montáž prostřednictvím misek pouzder spojených čepem
  • Až 16 přípojek na dvou úrovních
  • Montáž osazením na běžných nosných lištách NS 35/7,5 příp. NS 35/15
  • Vestavba jedné nebo dvou desek plošných spojů v pouzdře

Obchodní data

Objednací klíč 2790279
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 723 (C-1-2013)
GTIN 4017918072339
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,059 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť