Přístroj přepěťové ochrany typ 3 - MT-2PE/S-120AC - 2788935

Obrázek ukazuje variantu MT 2-PE/S-230 AC

Modul na nosnou lištu s přepěťovou ochranou přístrojů pro zdroje napájení, optická indikace napájení a poruchy, montáž na NS 35/7,5, jmenovité napětí: 120 V AC, šířka pouzdra: 50 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2788935
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918071981
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 g
Číslo celní sazby 85363010