Přístroj přepěťové ochrany - TT-URTK/S- 24DC - 2788278

Odpojovací svornice s jemnou ochranou proti přepětí, jmenovité napětí: 24 V DC, montáž na NS 32 nebo NS 35/7,5, uzavřený kryt, šířka svornice: 8,2 mm, výška svornice: 51,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2788278
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 87 (TT-2007)
GTIN 4017918071479
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,037 g
Číslo celní sazby 85363010
Země původu GR (Řecko)