Přístroj přepěťové ochrany - TT-UKK5-M-F/60AC - 2788210

Dvoupatrová svornice s hrubou ochranou proti přepětí mezi oběma patry, odpojovací nůž v horním patře, jmenovité napětí: 60 V AC, montáž na NS 32 nebo NS 35/7,5, uzavřený kryt, šířka svornice: 6,2 mm, výška svornice: 68 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2788210
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 109 (TT-2009)
GTIN 4017918071431
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,025 g
Číslo celní sazby 85363010
Země původu GR (Řecko)