Přístroj přepěťové ochrany - TT-UKK5-D/ 48DC - 2788100

Vyobrazení ukazuje variantu TT-UKK5-D-24 DC

Dvoupatrová svornice se supresorovou diodou jako ochranou proti přepětí mezi oběma patry, jmenovité napětí: 48 V DC, montáž na NS 32 nebo NS 35/7,5, uzavřený kryt, šířka svornice: 6,2 mm, výška svornice: 68 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2788100
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 71 (TT-2005)
GTIN 4017918071349
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,025 g
Číslo celní sazby 85363010
Země původu GR (Řecko)